• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
7820 Rain Shoe Cover (Long Type)

7820 Rain Shoe Cover (Long Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

A long rain cover for shoes made with waterproof fabric.
[Features]
· Comes with a storage bag that allows them to be carried around compactly.
· There is a belt at the ankle, allowing the fit to be adjusted.
· Features reflective print on the rear for increased safety.
· Might not fit depending on the shoe type, so in addition to confirming the finished size, be sure to compare with the size of the shoes with which they are to be used.
[Applications]
· Commuting to work or school, motorcycle touring, cycling, etc.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size (cm)

Refine byกรองตาม

  • 20–25
  • 26~29
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detailed sizes

Refine byกรองตาม

  • S(22~24cm)
  • M(24~26cm)
  • L(26~28cm)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(cm)

Refine byกรองตาม

  • 46
  • 49
  • 52
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4963527782926
  • 4963527782933
  • 4963527782940
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
26~29
L(26~28cm)
52
4963527782926
5 Day(s) or more
-

Part Number : 7820-91-L
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Boot Type
  • Anti-Skid
    Available
  • Size (cm)
    26~29
  • Color
    Black
  • Detailed sizes
    L(26~28cm)
  • Height(cm)
    52
  • JAN Code
    4963527782926
  • Material
    100% Polyester (PU Coating)
  • Accessory
    Storage Bag (Height: 19 cm / Width 14 cm), Includes Replacement Rubber
1 Pair
20–25
M(24~26cm)
49
4963527782933
5 Day(s) or more
-

Part Number : 7820-91-M
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Boot Type
  • Anti-Skid
    Available
  • Size (cm)
    20–25
  • Color
    Black
  • Detailed sizes
    M(24~26cm)
  • Height(cm)
    49
  • JAN Code
    4963527782933
  • Material
    100% Polyester (PU Coating)
  • Accessory
    Storage Bag (Height: 19 cm / Width 14 cm), Includes Replacement Rubber
1 Pair
20–25
S(22~24cm)
46
4963527782940
5 Day(s) or more
-

Part Number : 7820-91-S
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Boot Type
  • Anti-Skid
    Available
  • Size (cm)
    20–25
  • Color
    Black
  • Detailed sizes
    S(22~24cm)
  • Height(cm)
    46
  • JAN Code
    4963527782940
  • Material
    100% Polyester (PU Coating)
  • Accessory
    Storage Bag (Height: 19 cm / Width 14 cm), Includes Replacement Rubber

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)