(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ที่มี เศษตัด ต่ำซึ่งแทบจะไม่เกิดการ เศษตัด แปรงทาสี
·การขัดเงา
[เนื้อหาชุด]
· โรเลอร์ สำรอง 4 นิ้ว (งีบกลาง)
·ที่ มือจับ โรเลอร์
· ถาด โรเลอร์ ขนาด 5 นิ้ว
รหัสสินค้า |
---|
1690210100 |
1690210175 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด โรเลอร์ (นิ้ว) | ขนาด | ขนาด / ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ขนาด / ความลึกของ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ขนาด / ความสูงของ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | สเปค | JAN Code | น้ำหนัก (ก.) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 229.57 | PAINT ROLLER SETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | รุ่น 4 นิ้ว | 160 | 300 | 65 | เล็ก | 4905533136355 | 245 | 1 ชิ้น | ||
฿ 338.11 | PAINT ROLLER SETS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | รุ่น 7 นิ้ว | 235 | 330 | 75 | ปกติ | 4905533136348 | 403 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อะคริลิค | รายละเอียด วัสดุ | อะไหล่ โรเลอร์: ตัวเครื่อง หลักของเส้นใย อะคริลิค | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง