• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
TSUBASA Medium 12 mm

TSUBASA Medium 12 mm

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
5 Day(s) or more

A high-performance roller that demonstrates superior painting efficiency for an assortment of metal surfaces.
[Features]
· Demonstrates almost no paint spattering and great workability.
· A new design that has almost no nap loss even when used with solvent-based paint.
· It has excellent workability and can be used to apply thick coats of paint. It is best-suited for painting metal surfaces.
· Material: Polyester.
[Applications]
· Designed for the best resistance performance against solvents.

Basic Specifications

  • Material
    Polyester
  • Bristle Length(mm)
    12
  • Other
    Roller Set
  • Height(cm)
    4.3
  • Width(mm)
    190
  • JAN Code
    4560146135234
  • Depth(mm)
    43
  • Tissue
    Woven
  • Size/Internal Volume
    7-Inch models
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
5 Day(s) or more
-

Part Number : 1436200007
Days to Shipวันจัดส่ง 5 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Material
    Polyester
  • Bristle Length(mm)
    12
  • Other
    Roller Set
  • Height(cm)
    4.3
  • Width(mm)
    190
  • JAN Code
    4560146135234
  • Depth(mm)
    43
  • Tissue
    Woven
  • Size/Internal Volume
    7-Inch models
  • Material
    Main Fiber: Polyester
  • Mass(g)
    57

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

  • Bender, Medium-Hair
    Bender, Medium-Hair

    OHTSUKA BRUSH MFG

    Days to Shipวันจัดส่ง : 2 Day(s) or more

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)