• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
Bean Chair Ball

Bean Chair Ball

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Reduces the impact of accidents with children's chairs, such as accidentally placing the chair leg onto your foot.
[Features]
· Softens impact when stood on.
· Softens impact when a chair leg is accidentally placed on a child's foot during use.
· Also helps to stop slipping and prevents chair legs from scratching the floor.
[Applications]
·Preventing accidents with children's chairs.
· Preventing floor scratches.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Brown
  • Yellow
  • Other
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color Details

Refine byกรองตาม

  • Assorted
  • Brown
  • Yellow
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4968124204598
  • 4968124206165
  • 4968124206998
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
165
1 pc.
Other
Assorted
4968124204598
3 Day(s) or more
-

Part Number : 165
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Corner Type Cushion
  • Color
    Other
  • Mounting Method
    Pasting Type
  • Material
    NBR (Foamed Rubber)
  • Inner Diameter(mm)
    20
  • Color Details
    Assorted
  • Diameter(mm)
    65
  • Package size(mm)
    Approximately Height 235 x Width 185 x Thickness 65
  • JAN Code
    4968124204598
  • Mass(g)
    80
166
1 pc.
Brown
Brown
4968124206165
3 Day(s) or more
-

Part Number : 166
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Corner Type Cushion
  • Color
    Brown
  • Mounting Method
    Pasting Type
  • Material
    NBR (Foamed Rubber)
  • Inner Diameter(mm)
    20
  • Color Details
    Brown
  • Diameter(mm)
    65
  • Package size(mm)
    Approximately Height 235 x Width 185 x Thickness 65
  • JAN Code
    4968124206165
  • Mass(g)
    80
167
1 pc.
Yellow
Yellow
4968124206998
3 Day(s) or more
-

Part Number : 167
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Corner Type Cushion
  • Color
    Yellow
  • Mounting Method
    Pasting Type
  • Material
    NBR (Foamed Rubber)
  • Inner Diameter(mm)
    20
  • Color Details
    Yellow
  • Diameter(mm)
    65
  • Package size(mm)
    Approximately Height 235 x Width 185 x Thickness 65
  • JAN Code
    4968124206998
  • Mass(g)
    80

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)