• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CD Welding Stud Female Screw, Straight Type (Stainless Steel)【500 Pieces Per Package】

CD Welding Stud Female Screw, Straight Type (Stainless Steel)

[Features]
· A straight type CD welding stud female screw (stainless steel).

Part Number
SSTP-M4-8-10-500
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งAmount Of Content

500 Pieces Per Package

6 Day(s) or more 1 Box (500 pcs)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Other Material Stainless Steel External diameter D±0.1(mm) 8.0
Overall Length L ±0.1(mm) 10 Amount Of Content 1 Box (500 pcs)

Please check the type/dimensions/specifications of the part SSTP-M4-8-10-500 in the CD Welding Stud Female Screw, Straight Type (Stainless Steel) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSTP-M4-8-10-500 ในชุด CD Welding Stud Female Screw, Straight Type (Stainless Steel)