(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สกรู เกลียวนอก สตัด เชื่อมซีดี ชนิดหน้าแปลน ( เหล็กเหนียว)
รหัสสินค้า |
---|
MSF-M3X8-50 |
MSF-M5X8-50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง หน้าแปลน D ± 0.3 (มิลลิเมตร) | ความหนาของ หน้าแปลน B (มิลลิเมตร) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 784.77 | ERT CD STAD | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 4.5 | 0.8 | 1 กล่อง (50 ชิ้น) | ||
฿ 845.08 | ERT CD STAD | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | 6.5 | 1.0 | 1 กล่อง (50 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | วัสดุ | เหล็กละมุน | ความยาวรวม L ± 0.3(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนเนื้อหา | 1 กล่อง (50 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง