• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Swivel Hook YHS

Swivel Hook YHS

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day

A hook with a neck that rotates 360°, preventing the rope, etc., from twisting.
[Features]
· Rotates 360° so the rope, etc., does not twist.
· A stainless steel hook with rotating neck.
· Resistant to rust.
[Applications]
· Convenient for slinging work, cargo handling work, and ships.

Basic Specifications

  • Working Load Limit(t)
    0.5
  • Product Model
    Hook
  • Dimension C(mm)
    30
  • Size D(mm)
    85
  • Size L(mm)
    165
  • Fracture Load(kg)
    2500
  • Dimension A(mm)
    50
  • Dimension B(mm)
    23
  • Dimension E(mm)
    25
  • Dimension F(mm)
    16
  • Dimensions r(mm)
    129
  • Dimension S(mm)
    10
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
Same day
-

Part Number : YHS0.5
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Working Load Limit(t)
    0.5
  • Product Model
    Hook
  • Dimension C(mm)
    30
  • Size D(mm)
    85
  • Size L(mm)
    165
  • Fracture Load(kg)
    2500
  • Dimension A(mm)
    50
  • Dimension B(mm)
    23
  • Dimension E(mm)
    25
  • Dimension F(mm)
    16
  • Dimensions r(mm)
    129
  • Dimension S(mm)
    10
  • Mass(g)
    530
  • Material (Body)
    Stainless Steel

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ