• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Photographic Batting made of Stainless Steel

Photographic Batting made of Stainless Steel

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
62 Day(s) or more

Photography trays.
Material: SUS304

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
TGK Code

Refine byกรองตาม

  • 0171320505
  • 0171320507
  • 0171320510
  • 0171320512
  • 0171320513
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Thickness(mm)

Refine byกรองตาม

  • 0.8
  • 0.9
  • 1.0
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Top Outer Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 335 (vertical) x 375 (horizontal)
  • 415 (Vertical) X 415 (Horizontal)
  • 415 (Vertical) X 490 (Horizontal)
  • 515 (Vertical) X 660 (Horizontal)
  • 613 (vertical) x 750 (horizontal)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Bottom Dimension(mm)

Refine byกรองตาม

  • 300 (Length) x 340 (Width) x 50H
  • 380 (Length) x 490 (Width) x 60H
  • 385 (Length) x 385 (Width) x 50H
  • 480 (Length) x 625 (Width) x 70H
  • 540 (Length) x 680 (Width) x 100H
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Detail Types

Refine byกรองตาม

  • Bisection
  • Four-Piece Cut
  • Large Poster Paper
  • Large Square
  • Whole Sheet
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
0171320505
0.8
335 (vertical) x 375 (horizontal)
300 (Length) x 340 (Width) x 50H
Four-Piece Cut
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0171-32-05-05
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Stainless
  • TGK Code
    0171320505
  • Thickness(mm)
    0.8
  • Top Outer Diameter(mm)
    335 (vertical) x 375 (horizontal)
  • Bottom Dimension(mm)
    300 (Length) x 340 (Width) x 50H
  • Detail Types
    Four-Piece Cut
  • Product Name
    Photo Tray, Quarter Sheet
  • Detailed Materials
    Made of SUS304
1 pc.
0171320507
0.8
415 (Vertical) X 415 (Horizontal)
385 (Length) x 385 (Width) x 50H
Large Square
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0171-32-05-07
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Stainless
  • TGK Code
    0171320507
  • Thickness(mm)
    0.8
  • Top Outer Diameter(mm)
    415 (Vertical) X 415 (Horizontal)
  • Bottom Dimension(mm)
    385 (Length) x 385 (Width) x 50H
  • Detail Types
    Large Square
  • Product Name
    Photo Tray, Big Square
  • Detailed Materials
    Made of SUS304
1 pc.
0171320510
0.9
415 (Vertical) X 490 (Horizontal)
380 (Length) x 490 (Width) x 60H
Bisection
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0171-32-05-10
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Stainless
  • TGK Code
    0171320510
  • Thickness(mm)
    0.9
  • Top Outer Diameter(mm)
    415 (Vertical) X 490 (Horizontal)
  • Bottom Dimension(mm)
    380 (Length) x 490 (Width) x 60H
  • Detail Types
    Bisection
  • Product Name
    Photo Tray, Half Sheet
  • Detailed Materials
    Made of SUS304
1 pc.
0171320512
0.9
515 (Vertical) X 660 (Horizontal)
480 (Length) x 625 (Width) x 70H
Whole Sheet
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0171-32-05-12
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Stainless
  • TGK Code
    0171320512
  • Thickness(mm)
    0.9
  • Top Outer Diameter(mm)
    515 (Vertical) X 660 (Horizontal)
  • Bottom Dimension(mm)
    480 (Length) x 625 (Width) x 70H
  • Detail Types
    Whole Sheet
  • Product Name
    Photo Tray, Full Sheet
  • Detailed Materials
    Made of SUS304
1 pc.
0171320513
1.0
613 (vertical) x 750 (horizontal)
540 (Length) x 680 (Width) x 100H
Large Poster Paper
62 Day(s) or more
-

Part Number : 0171-32-05-13
Days to Shipวันจัดส่ง 62 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Model
    Vat, Tray
  • Materials
    Stainless
  • TGK Code
    0171320513
  • Thickness(mm)
    1.0
  • Top Outer Diameter(mm)
    613 (vertical) x 750 (horizontal)
  • Bottom Dimension(mm)
    540 (Length) x 680 (Width) x 100H
  • Detail Types
    Large Poster Paper
  • Product Name
    Photo Tray, Big Full Sheet
  • Detailed Materials
    Made of SUS304

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)