(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กุญแจและแม่กุญแจ, กลอนอัตโนมัติ (ทำจากซิงค์ดายคาส)

กุญแจและแม่กุญแจ, กลอนอัตโนมัติ (ทำจากซิงค์ดายคาส)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 258.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1000M-40
1000S-35
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง C
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 282.00

STEEL LATCH 1 ชิ้น 1 วัน 26 41.6 58.5 2 0.4 4994421234013 380-1560 80 1 ชิ้น

฿ 258.00

STEEL LATCH 1 ชิ้น 12 วัน 23.4 37.4 51.1 1.5 0.3 4994421233511 380-1578 60 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ล็อคอย่างง่ายที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้ด้วยมือเดียว
· กดปุ่มเพื่อเปิดล็อค
[การใช้งาน]
· ประตูประเภทต่างๆ

รหัสรุ่น
1000M-40
1000S-35
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง C
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
H
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 282.00

STEEL LATCH 1 ชิ้น 1 วัน 26 41.6 58.5 2 0.4 4994421234013 380-1560 80 1 ชิ้น

฿ 258.00

STEEL LATCH 1 ชิ้น 12 วัน 23.4 37.4 51.1 1.5 0.3 4994421233511 380-1578 60 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สตัด เรียบง่ายที่สามารถล็อคและปลดล็อคได้ด้วยมือเดียว

การใช้

● ประตูต่าง ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 12

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: การหล่อขึ้นรูป สังกะสี
● คอร์/แกน แกนรับ แผ่นเพลท: เหล็ก

อุปกรณ์เสริม

● สกรู 6 ตัว