(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SB-LP70 |
SB-LP90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | C (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
F (มิลลิเมตร) |
G (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.67 |
STEEL LATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 39 | 70 | 6 | 24 | 21 | 3.5 | 15 | 36 | 4905637085191 | 384-8574 | 50 | สกรูเกลียวไม้: ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 |
STEEL LATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 57 | 90 | 12 | 41 | 35 | 5 | 20 | 57 | 4905637085184 | 384-8582 | 170 | สกรูเกลียวไม้: M5 x 6 ชิ้น | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ตัวจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่ทำให้ง่ายต่อการจัดการ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประตูบานพับชนิดต่างๆกล่องชนิดต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
SB-LP70 |
SB-LP90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | C (มิลลิเมตร) |
B (มิลลิเมตร) |
C (มิลลิเมตร) |
D (มิลลิเมตร) |
E (มิลลิเมตร) |
F (มิลลิเมตร) |
G (มิลลิเมตร) |
H (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
อุปกรณ์เสริม | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.67 |
STEEL LATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 39 | 70 | 6 | 24 | 21 | 3.5 | 15 | 36 | 4905637085191 | 384-8574 | 50 | สกรูเกลียวไม้: ไขควง งานละเอียด (-) 2 มม., (-) 3 มม., (-) 4 มม. 6 ชิ้น | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 |
STEEL LATCH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 57 | 90 | 12 | 41 | 35 | 5 | 20 | 57 | 4905637085184 | 384-8582 | 170 | สกรูเกลียวไม้: M5 x 6 ชิ้น | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง