1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตรวจจับเฟส (แบบ ไม่สัมผัส )

TESTERS

เครื่องตรวจจับเฟส (แบบ ไม่สัมผัส )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,428.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถวัดได้อย่างปลอดภัยผ่านการหุ้ม ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า
· มาพร้อมกับ แม่เหล็ก ที่สามารถติดตั้งภายในสวิตช์บอร์ดได้
· ด้วย ฟังก์ชั่น ไฟ LED -up คุณจึงมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางวัน
· รองรับการใช้งาน กับสายไฟหลากหลายประเภท (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 2.4 มม. ถึง 30 มม.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตรวจสอบการหมุนของเฟส

คุณสมบัติ

● สามารถวัดได้อย่างปลอดภัยจากพื้นผิวของสายเคเบิล
● ด้วย แม่เหล็ก ที่ช่วยให้ติดตั้งภายในแผงสวิตช์ได้
● ด้วย ฟังก์ชั่น ไฟ LED สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจนแม้ในเวลากลางวัน

สเปค

● ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: AC70 ถึง 1,000 V
● SPQ (ชิ้น): 1
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวนำ วัดได้: 2.4 ถึง 30 มม
● กว้าง x ลึก x สูง: 61 × 36 × 112 มม
● พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) x 4 (อุปกรณ์เสริม)
รหัสสินค้า
KEW8035
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,428.34

TESTERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 61 ความลึก(มิลลิเมตร) 36 ความสูง(มิลลิเมตร) 112
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC70 ถึง 1,000 V JAN Code 4560187064227 รหัสของทรัสโก้ 479-6632
พาวเวอร์ซัพพลาย แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ถ่าน AA (LR6) x 4 (รวมอยู่ด้วย) เส้นผ่านศูนย์กลางของ ตัวนำ ที่จะวัด(มิลลิเมตร) 2.4 ถึง 30 มวล(ก.) 380

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KEW8035 ในชุด เครื่องตรวจจับเฟส (แบบ ไม่สัมผัส )