• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
KLP Steel Wool Soap 8P

KLP Steel Wool Soap 8P

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Features]
· For removing stubborn oil stains, burnt-on grime and rust.
· Comes with handy soap so no detergent needed.
· For care of areas around ventilation fans, stoves and cookers, etc.
· For polishing ironware and cookware, etc.
· For removing rust from bicycles, etc.

Basic Specifications

  • Product Type
    Sponge
  • sponge type
    Other
  • Color
    Silver
  • Dimension L(mm)
    60
  • Dimension W(mm)
    20
  • Dimension H(mm)
    60
  • JAN Code
    4901983104579
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
10 Day(s) or more
-

Part Number : 104579
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Sponge
  • sponge type
    Other
  • Color
    Silver
  • Dimension L(mm)
    60
  • Dimension W(mm)
    20
  • Dimension H(mm)
    60
  • JAN Code
    4901983104579
  • Material
    Iron (Steel Wool)
  • Package Size
    105×45×280

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)