(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพาน สำรองสำหรับ เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน ลมในเรือ (GT-BS12)
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงที่สามารถเห็นได้เมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
· ความกว้าง สายพาน 12 มม.
· มีสามประเภทขึ้นอยู่กับขนาด อนุภาค
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สายพาน สำหรับ GT-BS12
รหัสสินค้า |
---|
CB12-60 |
CB12-80 |
CB12-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,165.97 | VSL AIR BELT SANDER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 60 เซรามิก | 4907587017260 | 276-0398 | 340 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 2,085.47 | VSL HAND TOOL | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 เซรามิก | 4907587017277 | 276-0401 | 280 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ||
฿ 2,260.96 | VSL AIR BELT SANDER | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 เซรามิก | 4907587017291 | 276-0410 | 280 | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
กำลังโหลด …
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 12 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 330 | สายพาน | 10 มม., 12 มม. ใช้คู่ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | GT-BS12 | สเปค | สายพาน มี การล็อค แบบ วันทัชล็อค เปลี่ยนได้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (50 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง