(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คมตัดที่คมสำหรับแรงตัดต่ำ ร่องไร้เสี้ยนคุณภาพสูง ความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
327R12-22150MM-TH-1025 |
327R12-22175MM-TH-1025 |
327R12-22200MM-TH-1025 |
327R12-22300MM-TH-1025 |
327R12-22350MM-TH-1025 |
327R12-22400MM-TH-1025 |
327R12-22450MM-TH-1025 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | มุมที่มี | รายละเอียด วัสดุ | ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) | ขนาด dc (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | ขนาด WT (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด l7 (มิลลิเมตร) | ขนาด hc (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,049.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.18 | 4.8 | 5.85 | 0.81 | 3 | 1.5 | - | - | ||
฿ 3,281.00 | MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.21 | 4.7 | 5.85 | 0.95 | 3 | 1.75 | - | - | ||
฿ 4,049.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.25 | 4.6 | 5.85 | 1.08 | 3 | 2 | - | - | ||
฿ 4,049.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.37 | 4.3 | 5.85 | 1.62 | 3 | 3 | - | - | ||
฿ 4,427.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.43 | 4.1 | 5.85 | 1.89 | 3 | 3.5 | - | - | ||
฿ 4,427.00 | MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | อื่น ๆ | [อื่น ๆ] อื่น ๆ | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 3 | GC1025 | มือขวา | 21.7 | 12 | 0.5 | 3.9 | 5.85 | 2.16 | 3 | 4 | - | - | ||
฿ 4,427.00 | SDV MILLING CHIP | 2 ชิ้น | 6 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วย สกรู มีคัตเตอร์มิลลิ่ง | 608-7396 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง