1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย ตัด เกลียว Sandvik CoroThread 266

SDV INSERTS

ปลาย ตัด เกลียว Sandvik CoroThread 266
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,138.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· CoroThread 266 ปลาย ตัด เกลียว
· ปลาย คาร์ไบด์ เคลือบ
·เคล็ดลับแนวคิดใหม่ติดตั้งง่ายและมีรางนำที่มีความแข็งแรงสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
·สำหรับ สกรู เกลียววิตเวอต 55 °
· พิทช์ การประมวลผล:สำหรับ 26- เกลียว

รหัสสินค้า
266RG-16WH01A260M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 1,138.80

SDV INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา สเปค สำหรับเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 55 ° เกลียววิตเวอต, การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พิทช์:26 รหัสของทรัสโก้ 604-6959
ปริมาณ 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 266RG-16WH01A260M ในชุด ปลาย ตัด เกลียว Sandvik CoroThread 266