1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Sandvik CoroTurn 107 เครื่องกลึง H13A ปลาย

SDV INSERTS

Sandvik CoroTurn 107 เครื่องกลึง H13A ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,050.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ทั่วไปของวัตถุและชิ้นส่วนขนาดเล็ก
· เกรด งานละเอียด
· รูปทรง เพชร ปลาย 35 °
· ปลายหัวแร้งบัดกรี เชิงบวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กหล่อ และโลหะผสมที่ ทนความร้อน
·สำหรับงานกึ่งสำเร็จรูป
·เหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการคมตัด

รหัสสินค้า
VBGT160401UMH13A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 1,050.09

SDV INSERTS 10 ชิ้น 11 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ สเปค สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และงานกึ่งสำเร็จรูปของ เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโอกาสที่ ปลาย ใบมีดลบคม ความคม รหัสของทรัสโก้ 226-5524
ปริมาณ 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VBGT160401UMH13A ในชุด Sandvik CoroTurn 107 เครื่องกลึง H13A ปลาย