1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด CoroMill 210 -R210-EM

เม็ดมีด CoroMill 210 -R210-EM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 603.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด CoroMill 210
เม็ดมีด เคลือบ คาร์ไบด์
สามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูง
สำหรับการกัด วัสดุ ความแข็ง สูง
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ป้อนสูง
สำหรับพรวดพราด

รหัสสินค้า
R210-090412M-KM1020
R210-090412M-MM-2030
R210-090412M-MM-2040
R210-090412M-PM-4220
R210-090412M-PM-S30T
R210-090412M-PM-S40T
R210-090414E-KM-3040
R210-090414E-MM-2030
R210-090414E-MM-2040
R210-090414E-PM-S30T
R210-090414E-PM-S40T
R210-140512M-MM-2030
R210-140512M-PM-4220
R210-140512M-PM-S40T
R210-140514E-KM-3040
R210-140514E-MM-2030
R210-140514E-PM-S30T
R210-140514E-PM-S40T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) มุม กวาดล้าง วัสดุชิ้นงาน มุมที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม iC ที่ถูกจารึกไว้
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ปลาย S
(มิลลิเมตร)
ห้องมุม R
(มิลลิเมตร)
รายละเอียด วัสดุ ที่ปัดน้ำฝน BS
(มิลลิเมตร)
ปลาย มือ (ขวาหรือซ้าย) ขนาด ปลาย สถานะ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มิติ L
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้

฿ 722.40

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 15 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กหล่อ49.441.2GC10201มือขวา9กลาง9.4--

฿ 603.28

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.441.2GC20301มือขวา9กลาง9.4--

฿ 603.28

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.441.2GC20401มือขวา9กลาง9.4--

฿ 658.30

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง49.441.2GC42201มือขวา9กลาง9.4--

฿ 658.30

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.441.2S30T1มือขวา9กลาง9.4--

฿ 658.30

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.441.2S40T1มือขวา9กลาง9.4--

฿ 748.00

MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง49.54.51.4GC30400.8มือขวา9กลาง9.4--

฿ 764.13

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.54.51.4GC20300.8มือขวา9กลาง9.4--

฿ 764.13

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.54.51.4GC20400.8มือขวา9กลาง9.4--

฿ 840.32

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม49.54.51.4S30T0.8มือขวา9กลาง9.4--

฿ 840.32

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน -------------การ กัด ไททาเนียม แปรรูปที่มีอัตราป้อนสูง609-9637

฿ 776.83

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม414.54.761.2GC20301มือขวา14กลาง14.5--

฿ 853.02

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง414.54.761.2GC42201มือขวา14กลาง14.5--

฿ 853.02

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 5 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม414.54.761.2S40T1มือขวา14กลาง14.5--

฿ 1,009.64

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ความแข็ง สูง414.65.261.4GC30400.9มือขวา14กลาง14.6--

฿ 988.47

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม414.65.261.4GC20300.9มือขวา14กลาง14.6--

฿ 1,085.83

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม414.65.261.4S30T0.9มือขวา14กลาง14.6--

฿ 1,085.83

SDV MILLING CHIP 10 ชิ้น 6 วัน S (แบบเหลี่ยม)C (7 °)โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม414.65.261.4S40T0.9มือขวา14กลาง14.6--

กำลังโหลด …

  1. 1