• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Trash collection bag, 45L10P, flat

Trash collection bag, 45L10P, flat

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Features]
· Easy to fit in a trash can.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (10 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (10 pcs)
10 Day(s) or more
-

Part Number : TH-45-1
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (10 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Garbage bag
  • Capacity(L)
    45
  • Color
    Semi-Transparent
  • Material (Main Body)
    [Polyethylene (PE)] Polyethylene (PE)
  • Size(mm)
    0.018×650×800
  • JAN Code
    4904182844130

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)