(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
IR-N3000 |
IR-N5000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 |
SPRAYERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 180 | 150 | 265 | 4905009706891 | 344-6867 | 760 | ถ่าน D (9 V DC) x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,576.00 |
SPRAYERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 242 | 180 | 310 | 4905009706907 | 344-6875 | 1600 | ถ่าน D (9 V DC) x 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องพ่นสเปรย์ ใช้แบตเตอรี่แบบ หัวฉีด เดี่ยว
·มาพร้อมกับปั๊ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย รับการปรับปรุงซึ่งใช้ เฟือง/เกียร์ คาร์บอน ให้ ความแม่นยำ และความต้านทานการสึกหรอที่เหนือกว่า
· หัวฉีด สามารถขยายได้ถึง 110 ซม. โดยการต่อ ท่อเหล็ก ต่อที่มาพร้อมกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช
รหัสรุ่น |
---|
IR-N3000 |
IR-N5000 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (L) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,108.00 |
SPRAYERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 | 180 | 150 | 265 | 4905009706891 | 344-6867 | 760 | ถ่าน D (9 V DC) x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 1 หน่วย | ||
฿ 2,576.00 |
SPRAYERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 242 | 180 | 310 | 4905009706907 | 344-6875 | 1600 | ถ่าน D (9 V DC) x 6 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง