• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Pruning Scissors Rotating Handle Type, Replacement Blade 91005

Pruning Scissors Rotating Handle Type, Replacement Blade 91005

[Features]
· Replacement (bottom) blade for Pruning Shears 1110.
[Applications]
· Replacement bottom blade for pruning shears 1100.

Part Number
91005
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMass
(g)
Features Use Amount Of Content
4 Day(s) or more 65· Replacement blade for pruning shears 1110 (lower part).Lower Replacement Blade for 1100 Pruning Scissors1 pc.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Model Replacement Blade Blade Length(mm) 50 Total Length(mm) 100
Type Bottom JAN Code 4006457910059 Trusco Code 762-9451
Amount Of Content 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part 91005 in the Pruning Scissors Rotating Handle Type, Replacement Blade 91005 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 91005 ในชุด Pruning Scissors Rotating Handle Type, Replacement Blade 91005

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)