(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
QG400T04 |
QG400T06 |
QG400T08 |
QG400T10 |
QG400T12 |
QG400T14 |
QG400T19 |
QG400T25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 4975373013178 | 495-6109 | 1 ชิ้น | ||
฿ 80.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 4975373013185 | 495-6117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 97.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 4975373013192 | 495-6125 | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.67 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4975373013208 | 495-6133 | 1 ชิ้น | ||
฿ 128.34 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 4975373013215 | 495-6141 | 1 ชิ้น | ||
฿ 143.34 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 4975373013222 | 495-6150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 205.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 4975373013246 | 495-6168 | 1 ชิ้น | ||
฿ 236.67 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 4975373013253 | 495-6176 | 1 ชิ้น |
ฟิตติ้งสำหรับท่อ ชนิด T สำหรับเชื่อมต่อกับ สายยาง
วัสดุ: (โพลีอะซีเทล) POM
รหัสรุ่น |
---|
QG400T04 |
QG400T06 |
QG400T08 |
QG400T10 |
QG400T12 |
QG400T14 |
QG400T19 |
QG400T25 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 65.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 4975373013178 | 495-6109 | 1 ชิ้น | ||
฿ 80.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 4975373013185 | 495-6117 | 1 ชิ้น | ||
฿ 97.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 8 | 4975373013192 | 495-6125 | 1 ชิ้น | ||
฿ 116.67 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4975373013208 | 495-6133 | 1 ชิ้น | ||
฿ 128.34 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 4975373013215 | 495-6141 | 1 ชิ้น | ||
฿ 143.34 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 4975373013222 | 495-6150 | 1 ชิ้น | ||
฿ 205.00 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 4975373013246 | 495-6168 | 1 ชิ้น | ||
฿ 236.67 |
SPRINKLER SUPPLIES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 4975373013253 | 495-6176 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง