(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Perfect Ink-Pot Gun

Perfect Ink-Pot Gun

[Features]
· Multiple heads make it easy to mark internal corners as well as flat surfaces.
· Non-leak highly airtight design.
· Fully open, enabling easy maintenance.
· Multiple heads make it easy to mark internal corners as well as flat surfaces.
· Strong winding spring
· Non-leak highly airtight design
· Needle storage point ink pot to protect from danger is equipped as standard
· Fully open, enabling easy maintenance
· Rubber grip on reel side.
[Applications]
· Marking work using ink

Part Number
PS-SUM6GN
PS-SUM6GNHI
PS-SUM6GNX
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งJAN Code Trusco Code Thread thickness
(mm)
Ink Tank Maximum Capacity
(ml)
8 Day(s) 4975364057518753-78320.67
8 Day(s) 4975364057525753-78410.47
8 Day(s) 4975364057532753-78590.67

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Ink pot Thread length(m) 15 Automatic wind-up length(m) 6