(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Pocket Chalk (Manual Winding)

Pocket Chalk (Manual Winding)

[Features]
· Fully airtight with no ink leakage.
· Convenient pocket-sized type.
[Applications]
· Marking work in construction work

Part Number
9150
9160
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งColor JAN Code Trusco Code Specifications Notes Mass
8 Day(s) Red4960587091500245-9001-The needle tip of the plumbholder is dangerous. Handle with care. Wear a helmet and safety goggles for protection.94g
8 Day(s) Blue4960587091609245-9019GuidedThe needle tip of the plumbholder is dangerous. Handle with care. Wear a helmet and safety goggles for protection.115g

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Inkwell Thread length(m) 30 Main Body Overall Length(mm) 140×69×45
Thread diam.(mm) 0.45 Ink Tank Maximum Capacity(mm) 25 Material ABS Resin