(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมที่ โฮลเดอร์ สายพาน เพื่อป้องกันการหล่นซึ่งสามารถติด / ถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว
··ใช้ เทป หนาเพื่อเพิ่ม ความแข็งเกร็ง
· สเปค ตะขอ แข็งเพื่อความแข็งแรงที่เหนือกว่า
·มี เคส ขนาดกะทัดรัด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดความยาว
ความยาว(ม.) | 5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | เกรด JIS1 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.6 |
JAN Code | 4975364120755 | รหัสของทรัสโก้ | 471-8780 | มวล(ก.) | 356 |
สเปค | พร้อม สายรัด, จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455, ตัวป้องกันการถอดก้ามปูและตัว โฮลเดอร์ สายพาน ป้องกันการหล่น | เทป | เทป สีขาว ชนิดแข็ง และหนา | สเกลวัด | มิเตอร์วัดไฟ |
ขนาด สายพาน ได้ | ความกว้างภายใน 60 มม. ความหนาภายใน 5.5 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFG7L2550 ในชุด ตลับเมตร ความปลอดภัย G7 ล็อค 25
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง