(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความเปรียบต่างที่เกิดจากการมี สเกลวัด สีขาวบนสีดำช่วยเพิ่มการมองเห็นของ สเกลวัด
·ตัวเลขบน พื้นผิว ใช้อักขระสากลเพื่อปรับปรุงการอ่าน
·ด้านหลังของ เทป เป็นพื้นหลังสีขาว มาตรฐาน มีการไล่ระดับสีดำ
·เป็น เคส อีลาสโตเมอร์ ที่ไม่ทำให้ชิ้นงานหรือขากรรไกรเสียหายได้ง่ายแม้จะทำหล่นโดยไม่คาดคิด
·ก้ามปูมี หน้าสัมผัส 4 จุดและยากที่จะหลุดออกไป
ความยาว(ม.) | 5.5 | ความกว้างของ เทป(มิลลิเมตร) | 25 | ไฟบอกสถานะ สเกลวัด | ทั้งใบหน้า |
---|---|---|---|---|---|
การเก็บรักษาในแนวนอน(ม.) | 2.4 | JAN Code | 4989999430967 | รหัสของทรัสโก้ | 496-0092 |
มวล(ก.) | 318 | สเปค | กรงเล็บมือถือแบบ ล็อค | จอแสดงผล พิทช์ ช์ 455 มม | NA |
ปุ่ม ความหน่วง | ที่มีจำหน่าย | โช้ค | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ | เทป:เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TRC-2555GLK ในชุด สายวัด Universal Design Convex, Uni Lock
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง