(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุ ป้องกันไฟ ที่จะไม่เผาไหม้ในอากาศและความเข้มสูงเส้นใยอะรามิดที่มีความต้านทานอุณหภูมิสูง
·ประเภท ตะขอ และห่วง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวป้องกันสำหรับการเชื่อมและการตัดแบบฟิวชั่น
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม | วัสดุ | เส้นใยอะรามิด | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.6 | คุณสมบัติ | ประเภทเวลโคร | สเปค | เส้นใยอะรามิด 50% เส้นใยทนไฟ 50% |
การใช้งาน | เป็นตัวป้องกันสำหรับงานเชื่อมตัดฟิวชั่นและงานทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง