1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมจุด (พร้อมตัวจับเวลา Tecna ภายใน)

DKO SPOT WELDING MACHINES

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมจุด (พร้อมตัวจับเวลา Tecna ภายใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206,810.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเชื่อมเฉพาะจุดชนิดมือถือ มีน้ำหนักเบาและขนาดกะทัดรัด พร้อมปืนในตัว ทรานส์ฟอร์เมอร์ และตัวจับเวลาในตัว
· สามารถรับแรงเอาท์พุตสูงได้ด้วยอินพุตที่ต่ำ
· มีส่วนแขนและปลายสำหรับการทำงานหลายรูปแบบ
· มีประเภทระบายความร้อนด้วยน้ำที่เหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องอีกด้วย
[คุณสมบัติ]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมโลหะ แผ่นสำหรับยานยนต์ ท่อดักต์ กระป๋อง ป้ายสัญญาณ กระบวนการโลหะแผ่น ชัตเตอร์ การทำ Wire Crossing และอื่นๆ

รหัสสินค้า
ART7902
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 206,810.54

DKO SPOT WELDING MACHINES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร เชื่อมส จุด แรงดันไฟฟ้า(V) 1 เฟส 200 กำลังการผลิตจัดอันดับ(KVA) 2.5
กระแสไฟฟ้า เชื่อมสูงสุด(kA) 6.55 ความสามารถในการเชื่อม (ทั้งสองด้าน)(มิลลิเมตร) 2.5 รหัสของทรัสโก้ 461-5212
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ Daido จับเวลาชนิดเชื่อมจุดในตัวเครื่อง - ระบายความร้อนด้วยตนเองแรงดัน - ประสิทธิภาพการเชื่อม 2.5 + 2.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 370 ความลึก(มิลลิเมตร) 90
ความสูง 230 มวล(ก.) 11000

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ART7902 ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า, เครื่องเชื่อมจุด (พร้อมตัวจับเวลา Tecna ภายใน)