(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แท่งอิเล็กโทรดทังสเตนซึ่งสามารถใช้เชื่อมได้ทั้ง DC และ AC
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมอะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการเชื่อม TIG
รหัสสินค้า |
---|
TDS-15016 |
TDS-15020 |
TDS-15024 |
TDS-15032 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | เชื่อม กระแสไฟฟ้า (A) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.33 | TIG ELECTRODE | 10 ชิ้น | 1 วัน | 1.6 | 5.6 | 4989999381931 | 765-8770 | เหล็กกล้า / สเตนเลส 60-150 อะลูมิเนียม40-130 | 10 ชิ้น | ||
฿ 128.00 | TIG ELECTRODE | 10 ชิ้น | 12 วัน | 2 | 8.7 | 4989999381948 | 765-8788 | เหล็กกล้า / สเตนเลส 120-200 อะลูมิเนียม60-180 | 10 ชิ้น | ||
฿ 176.67 | TIG ELECTRODE | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.4 | 12.3 | 4989999381955 | 765-8796 | เหล็กกล้า / สเตนเลส 170-220 อะลูมิเนียม70-220 | 10 ชิ้น | ||
฿ 306.67 | TIG ELECTRODE | 10 ชิ้น | 1 วัน | 3.2 | 21.5 | 4989999381962 | 765-8800 | เหล็กกล้า / สเตนเลส 225-330 อะลูมิเนียม110-290 | 10 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องจักร เชื่อมทิก | ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | เสริม | ซีเรียม 2% |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง