1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงปลายแหลม ภาชนะ ทำความสะอาด ภาชนะ

แปรงปลายแหลม ภาชนะ ทำความสะอาด ภาชนะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 788.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก เพลา ทำจาก สเตนเลส จึงไม่เป็น สนิม แม้จะล้างด้วยน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ล้างภาชนะต่างๆ

รหัสสินค้า
BAB-45GPP
BAB-50GPP
BAB-75GPP
BAB-90GPP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเพาะปลูก
(มิลลิเมตร)
ความยาว ขน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของขนแปรง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 788.96

KUB1 BRUSH 1 ชิ้น 31 วัน 55503.8250454560204816105759-481020

฿ 836.28

KUB1 BRUSH 1 ชิ้น 31 วัน 60603.8300504560204816112759-482823

฿ 1,012.77

KUB1 BRUSH 1 ชิ้น 31 วัน 85754.4400754560204816129759-483645

฿ 1,117.89

KUB1 BRUSH 1 ชิ้น 31 วัน 95754.4500904560204816136759-484453

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน โพลีโพรพีลีน ชนิด อื่น ๆ เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) 0.3
สเปค ·ม้วนเดียว·เหมาะสำหรับการดำเนินงานด้วยตนเอง