(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูงเพื่อ ความทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงาน การขัดเงา ทุกชนิด
วัสดุ ขน | สเตนเลส | ชนิด | แปรง มือจับ ไม้ | จำนวนแถว(แถว) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนแปรง(มิลลิเมตร) | 40 | ขนยาว(มิลลิเมตร) | 15 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร) | 0.15 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 150 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | JAN Code | 4017359003190 |
รหัสของทรัสโก้ | 752-1120 | มวล(ก.) | 19 | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 125231 ในชุด แปรง มือจับ ทำจากไม้ สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง