(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
·หลากหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลบครีบผลิตภัณฑ์โลหะและงานขัดลบสนิม
·ใช้สำหรับขจัดสีหรือ สนิม
·สำหรับการรักษารอยเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
413542 |
414542 |
415542 |
416542 |
417562 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | แปรงยาว (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ข้อต่อฟิตติ้ง x ข้อต่อฟิตติ้ง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 635.36 | LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK | 3 ชิ้น | 8 วัน | 30 | 6 | 20000 | 47 | 18 × 17 | 4017359419854 | 752-1308 | 23 | 1 ชิ้น | ||
฿ 668.54 | LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | 9 | 18000 | 42 | 22 × 12 | 4017359419861 | 752-1316 | 39 | 1 ชิ้น | ||
฿ 716.95 | LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | 12 | 15000 | 47 | 26 × 17 | 4017359419878 | 752-1341 | 56 | 1 ชิ้น | ||
฿ 773.20 | LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 17 | 15000 | 47 | 26 × 17 | 4017359419885 | 752-1383 | 65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 799.68 | LSM1 WHEEL BRUSH WITH SHANK | 3 ชิ้น | 6 วัน | 70 | 19 | 15000 | 47 | 32 × 17 | 4017359419939 | 752-1413 | 82 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงลวดกลม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | วัสดุ ขน | ขดลวด ทองเหลือง | วัสดุ | เพลา:เหล็กกล้า |
หมายเหตุ | เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง