1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงปลาย เพลา ผูกปม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / เหล็กกล้า ความทนต่อแรงดึง สูง)

แปรงปลาย เพลา ผูกปม (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 6 มม. / เหล็กกล้า ความทนต่อแรงดึง สูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 951.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ แปรรูปที่มีปม (บิด) โดยใช้ วัสดุ ขดลวด คุณภาพสูง เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีอายุการใช้งานยาวนานพร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน และการทำความสะอาดที่ยอดเยี่ยม
· การหมุนเพื่อเปิดปลายขนแปรง ช่วยให้คุณทำงานภายใน ท่อเหล็ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· กางได้ถึง 70-80 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขจัด สเกลวัด ตะกรัน แปรงทาสี และ ยาง

รหัสสินค้า
453258
453278
454258
454278
454298
456258
456278
456298
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย
(มิลลิเมตร)
ความยาว เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A

฿ 991.18

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 12 วัน 190.25184017359391570484-0071471 ชิ้น

฿ 951.39

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 190.35184017359391587484-0089471 ชิ้น

฿ 1,061.00

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 220.25164017359391594484-0127661 ชิ้น

฿ 985.17

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 220.35164017359391600484-0135671 ชิ้น

฿ 954.72

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 220.5164017359391617484-0143691 ชิ้น

฿ 1,288.39

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 5 วัน 290.25144017359391624484-02081061 ชิ้น

฿ 1,237.42

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 290.35144017359391631484-02161041 ชิ้น

฿ 1,192.20

LSM END BRUSH WITH SHANK 1 ชิ้น 8 วัน 290.5144017359391648484-02241081 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ จบแปรง แปรงยาว(มิลลิเมตร) 28
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 20000 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 70 วัสดุ ขน ขดลวด เหล็กกล้า แรงดึงสูง
วัสดุ เพลา:เหล็กกล้า หมายเหตุ เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A 1 ชิ้น