(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดกับ เครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย
· ใช้ วัสดุ ขดลวด เกรด สูงเพื่อ ความทนทาน เป็นพิเศษและ อายุการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับสถานที่ที่ต้องการงาน การขัดเงา ละเอียดอ่อนเช่นพื้นผิวหรือส่วนที่เป็น มีการเซาะร่อง ของวัตถุขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
430222 |
430223 |
430322 |
430323 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขน ยาว (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 304.27 | LSM MINIATUR CUP BRUSH | 5 ชิ้น | 8 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | 15 | 5 | 48 | 4017359392232 | 483-9927 | 3.0 | ||
฿ 308.04 | LSM MINIATUR CUP BRUSH | 5 ชิ้น | 8 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | 18 | 6 | 49 | 4017359392256 | 483-9935 | 4.0 | ||
฿ 350.25 | LSM MINIATUR CUP BRUSH | 5 ชิ้น | 9 วัน | สเตนเลส | 15 | 5 | 48 | 4017359392263 | 483-9943 | 4.0 | ||
฿ 344.66 | LSM MINIATUR CUP BRUSH | 2 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | 18 | 6 | 49 | 4017359392270 | 483-9951 | 4.8 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงประเภทคัพ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.1 | ส่วนการติดตั้ง | รู |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 2.4 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 15000 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 37 |
วัสดุ | เพลา: เหล็กกล้า | หมายเหตุ | เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง