1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงเอียงแบบผูกปม ขดลวด สเตนเลส

แปรงเอียงแบบผูกปม ขดลวด สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,225.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ขณะทำงานควรสวม อุปกรณ์ป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ เป็นต้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·นอตประมวลผลโดยใช้วัสดุลวดคุณภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยพลังการเจียรสูงและพลังการทำความสะอาดแบบขัด
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการ สารขัดถู ทำความสะอาด ข้อต่อ เชื่อม ท่อเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับกำจัดเสี้ยน ข้อต่อ หรือตะกรัน ฯลฯ ออกจากท่อท่อประปา ฯลฯ

รหัสสินค้า
47180428
47280432
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 2,225.00

KNOTTED WHEEL BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 100200004017359391488484-0364203

฿ 2,248.00

KNOTTED WHEEL BRUSH 1 ชิ้น 1 วัน 115150004017359391501484-0437290

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงเอียง วัสดุ ขน สเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.5
ส่วนการติดตั้ง สกรู เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู M10(P1.5) ความหนา(มิลลิเมตร) 6