(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สายพาน สำหรับเครื่องขัด สายพาน (76 × 533)
·ใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การ งานลับคม/งานเจียรไน หนักไปจนถึงการ งานขัด สี
·ใช้งานคู่แบบเปียก / แห้ง
·ใช้ได้ทั้ง เหล็กกล้า และ ไม้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การกำจัดลูกปัดเชื่อม
·กระบวนการ ลบคม และ งานขัด ต่างๆ
·การตกแต่งการปรับเปลี่ยน ฯลฯ ของผลิตภัณฑ์ diecast
รหัสสินค้า |
---|
TEB76-A40 |
TEB76-A60 |
TEB76-A80 |
TEB76-A100 |
TEB76-A120 |
TEB76-A180 |
TEB76-A240 |
TEB76-A320 |
TEB76-A400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,086.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 40 | 4989999390681 | 767-3078 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 909.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 60 | 4989999390704 | 767-3094 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 857.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 80 | 4989999390711 | 767-3108 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 100 | 4989999390636 | 767-3027 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 120 | 4989999390643 | 767-3035 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 180 | 4989999390650 | 767-3043 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 240 | 4989999390667 | 767-3051 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 320 | 4989999390674 | 767-3060 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) | ||
฿ 843.00 | ZIRCONIA ABRASIVE BELTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 400 | 4989999390698 | 767-3086 | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 76 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 533 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐานรอง | ผ้า | หน่วยสั่งซื้อ | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง