1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน เพชร KGS สำหรับ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน (20 × 520 มม.)

สายพาน เพชร KGS สำหรับ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน (20 × 520 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,056.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพาน การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน โดยใช้เม็ด สารขัดถู เพชรมี อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตัดหลายเท่าและอายุการใช้งานยาวนานกว่าผ้า สารขัดถู ซิลิคอน คาร์ไบด์ ทั่วไปหลายสิบเท่า
สามารถใช้ได้ทั้งในกระบวนการเปียกหรือแห้ง
·แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อใช้กับ วัสดุ อโลหะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับ การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน เซรามิก FRP หินแก้วซีเมนต์ คาร์ไบด์ ฯลฯ
·สำหรับการกำจัด สนิม จากโลหะการ งานขัด สี งานกำจัด แปรงทาสี

รหัสสินค้า
2KGSFXB520X20BK
2KGSFXB520X20GN
2KGSFXB520X20RD
2KGSFXB520X20YW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ หน่วยสั่งซื้อ

฿ 3,820.64

SGB KGS SWIFLEX DIAMOND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 1204582265330369326-14171 ชิ้น

฿ 4,486.80

SGB KGS SWIFLEX DIAMOND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 604582265330352326-14251 ชิ้น

฿ 3,301.84

SGB KGS SWIFLEX DIAMOND BELT 1 ชิ้น 5 วัน 2004582265330376325-75171 ชิ้น

฿ 3,056.00

SGB KGS SWIFLEX DIAMOND BELT 1 ชิ้น 8 วัน 4004582265330383325-75251 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฟฟ้าและ นิวเมติก ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20 ความยาว(มิลลิเมตร) 520
มวล(ก.) 20 หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น