(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แข็งแรงกว่าประมาณ 3 เท่าและใช้งานได้นานขึ้น* เมื่อเทียบกับ เกรด เทียบเท่า 3M USผลิตภัณฑ์ ทั่วไป (มีจำหน่ายเฉพาะในต่างประเทศนอกประเทศญี่ปุ่น)
·สามารถล้างด้วยน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา พื้นผิวเรียบและมุมการตกแต่ง พื้นผิว
รหัสสินค้า |
---|
SAB-SS036 |
SAB-SS060 |
SAB-SS080 |
SAB-SS100 |
SAB-SS150 |
SAB-SS180 |
SAB-SS320 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ สารขัดถู | ขนาด อนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 36 | 4547452743674 | 335-8003 | ||
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | ซิลิคอน คาร์ไบด์ | 60 | 4547452743681 | 335-8011 | ||
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | เซรามิก | 80 | 4547452743698 | 335-8020 | ||
฿ 207.77 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | เซรามิก | 100 | 4547452743704 | 335-8038 | ||
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | เซรามิก | 150 | 4547452743711 | 335-8046 | ||
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 180 | 4547452743728 | 335-8054 | ||
฿ 201.04 ฿ 163.00 | S3M POLISHING SHEET OF NYLON | 1 ชิ้น | 1 วัน | อะลูมิเนียม ออกไซด์ | 320 | 4547452743735 | 335-8062 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ผ้าไม่ทอ (ไนลอน) | การใช้ | ขัดมือ | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 104 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 150 | มวล(ก.) | 28 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง