(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้อลูมินาและเม็ดขัดเซรามิกเพื่อพลังในการขัดและความทนทานที่ยอดเยี่ยมช่วยอำนวยความสะดวกในการขัดหลังโดยทำให้สามารถขัดได้อย่างสม่ำเสมอและราบรื่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ตั้งแต่การบำบัดวัสดุพื้นฐานไปจนถึงการขัดละเอียด
·สำหรับการขัดฟิลเลอร์
·สำหรับการ การเคลือบผิว ใส (โดยเฉพาะ VOC)
รหัสสินค้า |
---|
497094 |
497096 |
497098 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,059.48 | FET1 SCOTCH-BRITE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | 4014549137260 | 760-2201 | 1680 | ||
฿ 6,020.05 | FET1 SCOTCH-BRITE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 400 | 4014549137284 | 760-2219 | 1420 | ||
฿ 6,018.38 | FET1 SCOTCH-BRITE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 600 | 4014549137314 | 760-2227 | 1409 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | แบบหล่อ | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 115 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 25000 | สี | ฟ้าคราม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง