(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ผ้าฝ้ายแข็งเป็นวัสดุเนื้อหลักจะทนทานต่อการฉีกขาด จึงเหมาะสำหรับการกำจัดสนิมหยาบ หรือรอยสีเก่าที่ไม่สามารถลบออกได้ด้วยการขัดวัสดุด้วยมือ
· ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตขึ้นภายใต้ระบบการจัดการที่เข้มงวดตามมาตรฐาน JIS (ไม่รวมถึง JIS R 6251ที่รับรองเรื่องขนาดของอนุภาค P1200)
· ขนาดอนุภาค P1000 และ P1200 เป็นขนาด อนุภาคที่ละเอียดที่สุดสำหรับแผ่นขัดที่ใช้ในการขัดผิวด้วยมือ
· และยังสามารถตัดและยึดติดกับเครื่องขัดทรายได้
· ไม่สามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ในสภาพเปียก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ยานพาหนะ, เรือ, โครงสร้างเหล็กกล้า, เฟอร์นิเจอร์โลหะ, เฟอร์นิเจอร์เหล็กกล้า,อุปกรณ์, การตกแต่งภายใน ฯลฯ
· กำจัด สนิม สิ่งสกปรก และครีบ
· การขัดผิวของวัสดุเนื้อหลัก
· การขัดผิวก่อนการเคลือบผิวและการขัดละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
GBS-30-1P |
GBS-40-1P |
GBS-50-1P |
GBS-60-1P |
GBS-80-1P |
GBS-1000-1P |
GBS-100-1P |
GBS-1200-1P |
GBS-120-1P |
GBS-150-1P |
GBS-180-1P |
GBS-220-1P |
GBS-240-1P |
GBS-280-1P |
GBS-320-1P |
GBS-400-1P |
GBS-600-1P |
GBS-800-1P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 112.03 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 230 | 4989999366648 | 754-8451 | 83 | ||
฿ 98.60 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 230 | 4989999366679 | 754-8486 | 66 | ||
฿ 96.93 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 230 | 4989999366686 | 754-8494 | 55 | ||
฿ 91.80 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 230 | 4989999366709 | 754-8516 | 49 | ||
฿ 90.89 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 230 | 4989999366723 | 754-8532 | 43 | ||
฿ 121.78 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1,000 | 230 | 4989999366556 | 754-8362 | 28 | ||
฿ 87.11 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 230 | 4989999366563 | 754-8371 | 38 | ||
฿ 121.78 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1,200 | 230 | 4989999366570 | 754-8389 | 28 | ||
฿ 86.96 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 120 | 230 | 4989999366587 | 754-8397 | 37 | ||
฿ 86.66 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 230 | 4989999366594 | 754-8401 | 35 | ||
฿ 86.66 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 180 | 230 | 4989999366600 | 754-8419 | 35 | ||
฿ 86.05 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | 230 | 4989999366617 | 754-8427 | วันที่ 31 | ||
฿ 86.05 | ABRASIVE CLOTHSHEET | 1 ชิ้น | 12 วัน | 240 | 230 | 4989999366624 | 754-8435 | วันที่ 31 | ||
฿ 85.90 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 1 วัน | 280 | 230 | 4989999366631 | 754-8443 | 30 | ||
฿ 98.18 | TRC1 ABRASIVE CLOTH SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 320 | 230 | 4989999366655 | 754-8460 | 30 | ||
฿ 85.60 | ABRASIVECLOTHSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 230 | 4989999366662 | 754-8478 | 28 | ||
฿ 88.61 | ABRASIVECLOTHSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 600 | 230 | 4989999366693 | 754-8508 | 28 | ||
฿ 94.64 | ABRASIVECLOTHSHEET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | - | 4989999366716 | 754-8524 | 28 |
กำลังโหลด …
ชนิดแผ่น | กระดาษ | การใช้งาน | ขัดมือ | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง