(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· "ไม่แตกไม่แตกร้าวไม่บิ่น" และไม่อุดตัน
·แม้กระทั่ง ความแม่นยำ พื้นผิว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ เครื่องมือ การขัดเงา อัลตร้าโซนิค
· เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก เครื่องมือ การเคลื่อนไหวซ้าย - ขวา(ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม แบบใช้ไฟฟ้า)
รหัสสินค้า |
---|
AB-1004M |
AB-1006M |
AD-1004M |
AD-1006M |
AL-1004M |
AL-1006M |
AO-1004M |
AO-1006M |
AP-1004M |
AP-1006M |
AR-1004M |
AR-1006M |
AW-1004M |
AW-1006M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | กว้าง (มิลลิเมตร) | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 668.33 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 800 | 4 | สีน้ำเงิน | 4538709000176 | 408-8468 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 793.15 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 800 | 6 | สีน้ำเงิน | 4538709000183 | 408-8476 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 653.34 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | 4 | น้ำตาลเข้ม | 4538709000497 | 408-8484 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 877.34 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 220 | 6 | น้ำตาลเข้ม | 4538709000503 | 408-8492 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 653.34 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 4 | สีน้ำตาลแดง | 4538709000411 | 408-8506 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 877.34 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | 6 | สีน้ำตาลแดง | 4538709000428 | 408-8514 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 502.00 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 400 | 4 | ส้ม | 4538709000336 | 408-8522 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 793.15 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 400 | 6 | ส้ม | 4538709000343 | 408-8531 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.67 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 4 | สีดำ | 4538709000251 | 408-8549 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 796.62 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 6 | สีดำ | 4538709000268 | 408-8557 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 587.00 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | 4 | สีแดง | 4538709000015 | 408-8565 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 793.15 | YST MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 6 | สีแดง | 4538709000022 | 408-8573 | 1.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 586.67 | MOLD POLISHING STONE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1000 | 4 | ขาว | 4538709000091 | 408-8581 | 1.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 817.66 ฿ 435.08 | MOLDPOLISHINGSTONE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1000 | 6 | ขาว | 4538709000107 | 408-8590 | 1.7 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรสำหรับแม่พิมพ์ | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง