(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุส่วนใหญ่เป็นเม็ดขัดเกรด A ซึ่งเป็นมีคุณลักษณะแข็งแกร่ง
·แบบแท่งจึงใช้งานได้ในพื้นที่แคบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในขั้นตอนการขัดละเอียดและลบครีบวัสดุ ที่มีความทนต่อแรงดึงสูง เช่น เหล็ก และ เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
F401R |
F401S |
F401T |
F402R |
F402S |
F402T |
F403R |
F403S |
F403T |
F404R |
F404S |
F404T |
F405R |
F405S |
F405T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | รูปทรง | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.33 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 3 | 4518629003501 | 121-3385 | 2.0 | แบบกลม | 10 ชิ้น | ||
฿ 375.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 3 | 4518629004058 | 121-3431 | 2.1 | แบบเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 375.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 3 | 4518629004003 | 121-3482 | 1.0 | สามเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 321.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 6 | 4518629000876 | 121-3393 | 7.6 | แบบกลม | 10 ชิ้น | ||
฿ 245.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 10 วัน | 6 | 6 | 4518629000753 | 121-3440 | 10.1 | แบบเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 245.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 6 | 4518629000630 | 121-3491 | 4.1 | สามเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 396.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 9 | 4518629000838 | 121-3407 | 16.5 | แบบกลม | 10 ชิ้น | ||
฿ 301.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 9 | 4518629000715 | 121-3458 | 21.4 | แบบเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 301.67 | STICK STONES | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 9 | 4518629000593 | 121-3504 | 8.9 | สามเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 458.34 | OIL STONE(STICK) | 10 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 13 | 4518629000791 | 121-3415 | 30.5 | แบบกลม | 10 ชิ้น | ||
฿ 375.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 13 | 4518629000678 | 121-3466 | 39.7 | แบบเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 375.00 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 13 | 4518629000555 | 121-3512 | 17.8 | สามเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 576.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 16 | 4518629004355 | 121-3423 | 45.7 | แบบกลม | 10 ชิ้น | ||
฿ 396.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 16 | 4518629004300 | 121-3474 | 60.4 | แบบเหลี่ยม | 10 ชิ้น | ||
฿ 396.67 | DOLPHIN CHUCK | 10 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 16 | 4518629004256 | 121-3521 | 27.5 | สามเหลี่ยม | 10 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หินเจียรน้ำมัน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 100 | พิมพ์รายละเอียด | A - บาง |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง