(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รูปทรงเพรียวบางเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนที่เข้าถึงยาก อายุการใช้งานที่ยาวนาน รักษาความแม่นยำงานละเอียดสูงได้ในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตกแต่งเครื่องมือและแม่พิมพ์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังใช้สำหรับงานลับคม/งานเจียรไน และการขัดเงาวัสดุความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
DF4205SET017371 |
DF4205SET017388 |
DF4211SET017401 |
DF4211SET017418 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา (รูปทรง) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,790.12 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 170 | 4007220017371 | 486-7157 | DF4112ND016664 (เครื่องวัดระดับน้ำ), DF4132ND016756 (สามเหลี่ยม), DF4142ND016787 (แบบเหลี่ยม), DF4152ND016817 (กึ่งโค้ง), DF4162ND016848 (แบบกลม) | 1 วินาที (5 ชิ้น) | ||
฿ 8,704.49 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 120 | 4007220017388 | 486-7165 | DF4112ND016671 (เครื่องวัดระดับน้ำ), DF4132ND016763 (สามเหลี่ยม), DF4142ND016794 (แบบเหลี่ยม), DF4152ND016824 (กึ่งโค้ง), DF4162ND016855 (แบบกลม) | 1 วินาที (5 ชิ้น) | ||
฿ 21,329.34 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 170 | 4007220017401 | 486-7173 | DF4112ND016664 (ระดับ), DF4132ND016756 (สามเหลี่ยม), DF4142ND016787 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส, ND164), DF41616 (มุมโค้ง), DF4112ND0168 (รอบ), DF4112ND016816 (รอบ), DF4112ND016664 (ระดับ), DF4128DD16168 ใบมีดปีก), DF4192ND016930 (วงรี), DF4102TND016633 (baretta) | 1 วินาที (11 ชิ้น) | ||
฿ 19,068.22 | PRD DIAMOND ESCAPEMENT FILE | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 4007220017418 | 486-7181 | DF4112ND016671 (ระดับ), DF4132ND016763 (สามเหลี่ยม), DF4142ND016794 (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) ND16164 (สี่เหลี่ยม), DF41616164 (กึ่งโค้ง), DF4116ND016701 (ระดับ), DF412168 (กึ่งโค้ง), DF4122ND016701 ใบพัดปีก), DF4192ND016947 (วงรี), DF4102TND016640 (baretta) | 1 วินาที (11 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตะไบ สารพัน | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภท เข็ม | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 70 | รูปทรง ของการ มือจับ | แบบกลม | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง