1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ไดมอนด์บาร์โคนชนิด 30 °

PRD DIAMOND BUR

ไดมอนด์บาร์โคนชนิด 30 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,526.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เมื่อทำงานให้สวมใส่ชุด ชุดป้องกัน เช่นหมวกนิรภัย แว่นตาเซฟตี้ ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู จะยื่นออกมาจาก สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะอย่างเพียงพอเพื่อการคาย ชิป IC ดีเยี่ยมเพื่อไม่ให้ โหลดไฟฟ้า ไปใช้กับ เครื่องมือ แม้ในการให้อาหารสูงรูปทรง ใบมีดลบคม พิเศษ
·เทคโนโลยีการ การเคลือบผิว มี ความทนทาน สูงช่วยลดการปล่อยฝุ่นลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนและให้การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขัด หรือ งานลับคม/งานเจียรไน ทั่วไปนอกเหนือจากรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กพื้นที่ พื้นผิว ส่วนที่ยื่นออกมา ฯลฯ

รหัสสินค้า
DSK6-30-354070
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,526.70

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดอนุภาค(#) 120 รูปทรง ประเภท ทรงเรียว เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร(มิลลิเมตร) 6
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 72300 ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 11
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 61 มวล(ก.) 10 มุม(°) 30
JAN Code 4007220354070 รหัสของทรัสโก้ 486-7297 วัสดุ เพชร Electrodepositioned

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DSK6-30-354070 ในชุด ไดมอนด์บาร์โคนชนิด 30 °