1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภทลูกบอลเพชร

ประเภทลูกบอลเพชร
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,085.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เม็ด สารขัดถู จะยื่นออกมาจาก สารทำปฏิกริยา ยึดเกาะอย่างเพียงพอเพื่อการคาย ชิป IC ดีเยี่ยมเพื่อไม่ให้ โหลดไฟฟ้า ไปใช้กับ เครื่องมือ แม้ในการให้อาหารสูง
·เทคโนโลยีการ การเคลือบผิว มี ความทนทาน สูงช่วยลดการปล่อยฝุ่นลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนและให้การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมขั้นสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ งานขัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนที่แกะสลักหรือโค้งและการกำจัดเส้นแบ่งส่วนด้วยผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปพลาสติก

รหัสสินค้า
DKU-A1.0-258637
DKU-A2.0-258668
DKU-A4.0-258729
DKU-A6.0-258781
DKU-A8.0-258842
DKU-A10-258903
DKU-A12-258965
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,085.72

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 31 วัน 131033004519104007220258637486-7203

฿ 1,329.95

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 31 วัน 2362700451984007220258668486-7238

฿ 1,483.73

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 14 วัน 4350400451954007220258729486-7254

฿ 2,196.06

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 19 วัน 6353900454-4007220258781486-7262

฿ 2,749.22

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 19 วัน 86663006013104007220258842486-7271

฿ 3,518.41

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 19 วัน 10655400601554007220258903486-7211

฿ 4,396.76

PRD DIAMOND BUR 1 ชิ้น 14 วัน 126474006021-4007220258965486-7220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดอนุภาค(#) 120 รูปทรง เป็นทรงกลม วัสดุ เพชร Electrodepositioned