(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สารขัดถู ความแกร่ง ต่ำช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและหลีกเลี่ยงการขีดข่วน ชิ้นงาน
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา สามารถคงอยู่จนถึงที่สุดด้วย ส่วนประกอบ ของหิน งานลับคม/งานเจียรไน เซรามิก
·มีพลังในการขัดสูงและอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิว โลหะผสม ไททาเนียม นิกเกิล และ โคบอลต์
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานและใบพัดกังหัน
รหัสสินค้า |
---|
802120 |
802144 |
802168 |
802199 |
898383 |
898390 |
898406 |
898420 |
898505 |
947869 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.28 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 3 | 206100 | 6 | 2.0 | 4007220802120 | 765-3140 | 10 ชิ้น | |||
฿ 2,330.00 | PRD1 MOUNTED POINT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 100 | 4 | 175100 | 8 | 2.0 | 4007220802144 | 765-3158 | 10 ชิ้น | ||
฿ 245.43 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 5 | 130700 | 10 | 2.6 | 4007220802168 | 765-3166 | 10 ชิ้น | |||
฿ 2,837.00 | PRD1 MOUNTED POINT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 100 | 6 | 93600 | 13 | 3.0 | 4007220802199 | 765-3174 | 10 ชิ้น | ||
฿ 381.34 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 1 | 104200 | 5 | 1.8 | 4007220898383 | 765-3298 | 10 ชิ้น | |||
฿ 1,914.29 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 12 วัน | 320 | 1.5 | 104700 | 8 | 2.0 | 4007220898390 | 765-3301 | 10 ชิ้น | |||
฿ 381.34 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 320 | 1.7 | 112300 | 8 | 2.0 | 4007220898406 | 765-3310 | 10 ชิ้น | |||
฿ 268.26 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 2 | 201800 | 5 | 2.0 | 4007220898420 | 765-3328 | 10 ชิ้น | |||
฿ 2,700.00 | PRD1 MOUNTED POINT | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 80 | 8 | 61000 | 16 | 5.0 | 4007220898505 | 765-3336 | 10 ชิ้น | ||
฿ 254.97 | PRD1 MOUNTED POINT | 10 ชิ้น | 31 วัน | 80 | 10 | 58400 | 13 | 6.0 | 4007220947869 | 765-3344 | 10 ชิ้น |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 | ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 30 | รูปทรง | กระบอกสูบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อลูมินาออกไซด์ เซรามิก | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง