(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นดิสก์ ผ้า ผ้านอนวูฟเวน ความทนทาน สูงพร้อม อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา ยอดเยี่ยม
·ใช้เส้นใยแข็งดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา หยาบก่อนที่จะ การขัดเงา ขั้นสุดท้าย
·การใช้ แพ้ด ยาง เฉพาะด้าน ทำให้สามารถเปลี่ยน แผ่นดิสก์ ได้ด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว
· ความยืดหยุ่น สูงทำให้สามารถ การขัดเงา พื้นผิวโค้งได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขจัดคราบเกรียมจาก สเตนเลส หรือ การขัดเงา ทองเหลือง ทองแดง ไททาเนียม และ อะลูมิเนียม
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์เสริม / อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด | 20 เมตร / วินาที (1200 เมตร / นาที) | หมายเหตุ | แพ้ด หลังสำหรับการคลิกแบบ Combi จำเป็นสำหรับการใช้งาน | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 10 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง