(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลท หนาแข็งแรง 1.25 มม. ให้ ความทนทาน ระหว่างการใช้งานสามารถตัด ไม้ โดยใช้ตะปูได้เช่นไม้ 2 × 4สามารถใช้สำหรับการรื้อรถ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปรับปรุงการรีไซเคิลและการรื้อรถยนต์
บริษัท ทีพีไอ | 14 | คุณสมบัติ วัสดุ ของขอบ ใบมีดลบคม | Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด ที่มี โคบอลต์ | ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 225 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวตัดที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 205 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.25 | ความสามารถในการตัด: วัสดุ ท่อเหล็ก สเตนเลส(มิลลิเมตร) | 10 ถึง 165 |
ความสามารถในการตัด: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 2.0 ถึง 10 | ความสามารถในการตัด: ท่อพลาสติก / ยาง(มิลลิเมตร) | 120 | รหัสของทรัสโก้ | 431-6070 |
JAN Code | 4985572005652 | มวล(ก.) | 400 | เครื่องชง รุ่น รองรับการใช้งาน | รองรับผู้ผลิตทั้งหมด |
ปริมาณ | 1 PK (10 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน L-2414P ในชุด ใบเลื่อย Bimetal (สำหรับการบูรณะและรีไซเคิล)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง