1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชร "เทอร์โบเวฟ" (ชนิดแห้ง)

เครื่องตัดเพชร "เทอร์โบเวฟ" (ชนิดแห้ง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,022.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบบคลื่นที่เน้นความสวยงามของ พื้นผิว ที่ตัด
· ประหยัดพร้อม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ตัด คอนกรีต ปูน บล็อค อิฐ หินชนวน ฯลฯ

รหัสสินค้า
89711
89712
89713
89714
89715
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นผลิตภัณฑ์ รุ่น ล้อ สเปค ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ความสูง ปลาย
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ วัสดุ ตัดหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(mm)
ความหนา ใบมีดลบคม
(mm)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน
(mm)
แห้งเปียก ประเภทผลิตภัณฑ์ ความกว้าง ใบมีดลบคม
(mm)
JAN Code ประเภท ล้อ รหัสของทรัสโก้ อัตราเร็วในการหมุน การทำงานสูงสุด (รอบต่อนาที) รวมเส้นผ่านศูนย์กลางรู แหวน (มม.) รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ วัสดุ ชิป IC น้ำหนัก
(g)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 1,022.75

AWD DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน ใบตัดเพชรประเภทคลื่นชนิดแห้งคอนกรีต และปูน1052.2208145004939752897117414-0028------------15เหล็กกล้าเครื่องมือเม็ดสารขัดถู เพชร-1 ชิ้น

฿ 1,225.59

DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน ใบตัดเพชรประเภทคลื่นชนิดแห้งคอนกรีต และปูน1252.2228122004939752897124414-0036------------20---1 ชิ้น

฿ 1,491.72

AWD DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน ใบตัดเพชรประเภทคลื่นชนิดแห้งคอนกรีต และปูน1502.225.48101004939752897131414-0044------------22---1 ชิ้น

฿ 1,960.99

AWD DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน ใบตัดเพชรประเภทคลื่นชนิดแห้งคอนกรีต และปูน1802.225.4884004939752897148414-0052------------22---1 ชิ้น

฿ 2,496.67

AWD CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน -----------อิฐ/หิน/บล็อก/ คอนกรีต แอสฟัลต์2002.225.4ชนิดแห้งอุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่84939752897155ประเภทคลื่น827-5312760022·20---396-

กำลังโหลด …

  1. 1