(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทแบ่งส่วนออกแบบโดยเน้นความเร็วในการตัด
·ประหยัด ความคุ้มค่าต่อต้นทุน น่าทึ่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัด คอนกรีต ปูนบล็อกอิฐหินชนวน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
89740 |
89741 |
89742 |
89743 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | รวมเส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน รู (มิลลิเมตร) | หน่วยสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,022.75 | AWD DIAMOND CUTTERS DRY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 105 | 1.8 | 20 | 14500 | 4939752897407 | 414-0087 | 15 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,210.79 | AWD DIAMOND CUTTERS DRY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 125 | 2 | 22 | 12200 | 4939752897414 | 414-0095 | 20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,491.72 | AWD DIAMOND CUTTERS DRY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 2 | 25.4 | 10100 | 4939752897421 | 414-0109 | 22 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,960.99 | AWD DIAMOND CUTTERS DRY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 2 | 25.4 | 8400 | 4939752897438 | 414-0117 | 22 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ใบตัดเพชร | รุ่น ล้อ | ประเภทเซกเมนต์ | สเปค | ชนิดแห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | คอนกรีต และปูน | ความสูง ปลาย(มิลลิเมตร) | 8 | หน่วยสั่งซื้อ | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง