1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัดเพชร FS2000 (สำหรับตัดท่อ เหล็กหล่อ )

เครื่องตัดเพชร FS2000 (สำหรับตัดท่อ เหล็กหล่อ )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 26,556.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องตัดเพชรเหมาะสำหรับตัดท่อ เหล็กหล่อ
·ปลายใบมีดเพชรที่ผลิตโดยใช้โลหะหลอมทำให้สามารถตัดด้วยความเร็วสูงได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับตัดท่อ เหล็กหล่อ ท่อ เหล็กหล่อ เหนียว และท่อ เหล็กหล่อเหนียว เหล็กหล่อเหนียว เคลือบผง

รหัสสินค้า
FS-12
FS-14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
JAN Code JAN Code มวล
(ก.)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 26,556.57

DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 6 วัน 3056,3004936091015639758-66392,0001 ชิ้น

฿ 32,401.81

SDI1 DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 6 วัน 3555,4004936091015677758-66473,0001 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทกลุ่ม สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ เหล็ก ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 3.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 30.5
ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 2 แหวนที่แนบมา(มม.) 20/22 / 25.4 อุปกรณ์เสริม ● แหวน แปลง: 20/22/25.4
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง โลหะ เหล็กกล้าเครื่องมือ วัสดุ ชิป IC เม็ด สารขัดถู เพชร หน่วยสั่งซื้อ 1 ชิ้น